Mesure intégrée des objets et des lacunes lors de l’alimentation en produits
Lors de l’arrivée de produits dans des machines de formage, de remplissage et de scellage horizontales, il faut vérifier si un objet à transporter présente la taille ou la position correcte sur le convoyeur. Le Smart Sensor W4S-3 et la Smart Task intégrée « Surveillance des objets et des lacunes » permettent de déterminer les objets et les lacunes directement dans le capteur. En cas de différences par rapport aux valeurs prescrites, le Smart Sensor envoie les signaux correspondants à la commande. Il est même possible que grâce à ses fonctions de retardement du signal et de tampon signal, le capteur pilote directement un actionneur et règle ainsi la mise au rebut de produits défectueux de manière efficace et autonome.