Mesure de la longueur du film d’emballage

Le codeur absolu AHS/AHM36 IO-Link Advanced, combiné à un capteur de repère d’impression, mesure avec précision la longueur du film d’emballage. A l’aide de la Smart Task A30 intégrée, il est possible d’émettre un signal de déclenchement après le passage d’une valeur de longueur réglée ; celui-ci permet de commander le dispositif de coupe en aval pour la séparation des films d’emballage. La mesure directe de la longueur dans le codeur fonctionne aussi de façon précise et fiable à des vitesses de convoyage changeantes.

Grâce à l’application de Smart Tasks le codeur est en mesure de prendre des décisions décentralisées et de les réaliser de manière autonome. Le codeur reprend donc les fonctions du niveau d’automatisation supérieur et améliore ainsi le comportement du temps de réponse, car il réduit le volume de communication des réseaux Ethernet et de bus de terrain.

De plus, AHS/AHM36 offre des fonctionnalités IO-Link étendues, telles que la mise à disposition et la mémorisation de données de diagnostic (température, durée de fonctionnement etc.) ainsi qu’une broche d’entrée et de sortie configurable. Le codeur fournit des informations précieuses, par exemple pour l’optimisation des processus et le Condition Monitoring.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SAE J1939 et SSI avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K