Enchaînement de machines sûr

Des lignes d’emballage complexes nécessitent un enchaînement sûr et flexible des machines. La mise en cascade combinée d’interrupteurs et de capteurs de sécurité à sorties OSSD via Flexi Loop limite le câblage, le nombre d’entrées du système de commande de sécurité Flexi Soft et réduit ainsi les coûts. Flexi Link est une fonction supplémentaire de Flexi Soft et offre une solution de réseau avec une conception simple et une mise en service rapide. Ces deux liaisons sûres offrent une flexibilité totale sans adressage complexe.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    La cascade de capteurs sûre et flexible avec fonction diagnostic
    • Cascade de capteurs sûre jusqu’à 32 capteurs de fabricants divers
    • Avec une longueur de câble respective jusqu’à 100 m entre les capteurs
    • Indices de protection IP65 et IP67
    • Intégration via câble standard M12
    • Surveillance individuelle des capteurs jusqu’au niveau PL e
    • Informations détaillées sur le diagnostic
    • Alimentation électrique directe