Détection fiable de bords de produit irréguliers

La détection précise des bords du produit au cours du processus d’emballage empêche les collisions. Des formes de produits irrégulières compliquent sérieusement la tâche. Différents faisceaux lumineux loupent facilement des bords irréguliers, ce qui peut conduire à une erreur d’emballage. Le rideau d’automatisme MLG-2 Prime ou le capteur photoélectrique multitâches Reflex Array (RAY26) détectent efficacement de petits objets plats, même en forme de cale, coussin ou sac.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le capteur photoélectrique avec bande lumineuse 2D : polyvalent et économique
    • RAY10 : bande lumineuse d´une hauteur de 25 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 5 mm
    • RAY26 : bande lumineuse d´une hauteur de 55 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 3 mm, ≥ 5 mm ou ≥ 10 mm
    • Affichage pour la maintenance prédictive sur le capteur ; transmission des signaux de maintenance à l’automate programmable industriel via IO-Link
    • Suppression de la bande transporteuse avec RAY26
    Pour de nombreuses tâches de détection et de mesure – rideau de détection dans un boîtier très compact
    • Dimensions du boîtier : 12 mm x 24 mm, hauteurs de détection : 100 mm à 2.400 mm
    • Variantes de boîtiers minces et plats (Slim et Flat)
    • Fonction de faisceau croisé : jusqu’à 9 faisceaux
    • Temps de réponse court grâce au propre ASIC du rideau de détection
    • Fonctions de détection, de classification et de mesure ainsi que Smart Tasks
    • Informations détaillées sur le diagnostic
    • Interface IO-Link COM3
    Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur
    • Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Portée de travail : 12 m
    • Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
    • Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste