Détection du diamètre d’enroulement
En fonction du diamètre du rouleau, la vitesse du film peut être commandée avec un frein ou un entraînement. Malgré un diamètre variable, la vitesse et la tension de bande restent constantes pour une alimentation uniforme du film d’emballage. Le capteur de distance OD1000 détecte le diamètre efficacement et génère des mesures précises avec une forte linéarité.