Détection de rupture de films fabriqués dans des matériaux transparents

Pour garantir une alimentation fiable du film d’emballage, la présence du matériau est contrôlée en permanence. L’épissure collée peut se défaire, surtout après un changement de rouleau à la volée. Le capteur à fourche compact UF détecte efficacement les films les plus divers indépendamment de leurs propriétés optiques.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le bon choix pour détecter les étiquettes transparentes
    • Détection d'étiquettes transparentes, opaques ou imprimées
    • Aucune interférence due aux couleurs métallisées
    • Temps de réponse : 250 µs
    • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la touche d'apprentissage ou des touches + et -
    • Boîtier en aluminium robuste d'indice de protection IP 65