Détection de la position du danseur

Un danseur sert à compenser les irrégularités lors du déroulement du film d’emballage et à fournir une traction constante de la bande pour le processus d’alimentation. La position du danseur est alors régulée sur sa position centrale. Le capteur de position MPA monté détecte avec exactitude les variations de cette position. Une traction correcte de la bande entraîne le déroulement précis du film, et les défauts qui peuvent se produire lors du scellage de « flow-packs » n’ont plus cours.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
    Capteurs de position pour grands vérins pneumatiques et entraînements
    • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs