Détection de doubles couches lors de l’épissurage

Des processus d’emballage hautement productifs exigent une alimentation en film continue. C’est là qu’intervient le changement de rouleau à la volée, pendant le fonctionnement de la machine. Au cours de cette phase, les films sont épissés très rapidement et automatiquement en un point. La double couche qui en résulte à l’épissure doit être identifiée pour pouvoir la retirer ultérieurement. Le capteur à ultrasons UD18 détecte les doubles couches efficacement et détermine la position recherchée rapidement et avec exactitude.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle des marques de collage et des doubles épaisseurs pour le papier, carton, métal et plastique
    • Classification des matériaux par épaisseur (aucune, une, deux)
    • Plug-and-play, niveaux de sensibilité programmables et sélectionnables avec possibilité de permutation pendant le fonctionnement de l''installation
    • Jusqu''à quatre niveaux de sensibilité individuels
    • Distance de montage variable
    • LED parfaitement visibles de tous les côtés
    • Insensibilité à la poussière, à l''encrassement et à l''humidité