Surveillance des émissions de tous les composants polluants lors de la mise au rebut de munitions

Le MCS200HW mesure en continu les composés HCl, CO, NOx(somme de NO et de NO2), SO2, O2, H2O et Cges. En option, la mesure continue de NH3 peut également avoir lieu avec le système d’analyse multi composés MCS200HW. Le filtre d’étalonnage intégré permet d’exécuter le contrôle de la dérive du système d’analyse selon QAL3 sans utiliser de gaz d’étalon. Il facilite grandement l’utilisation de l’appareil et réduit ses coûts de maintenance grâce à l’économie réalisée sur les gaz d’étalon. En plus, il est possible de mesurer la teneur en mercure avec l’analyseur de gaz extractif MERCEM300Z.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Technique de mesure éprouvée pour le contrôle des fumées
    • Mesure simultanée de 10 composants IR max, ainsi que de O2 et TOC
    • Technique de mesure extractive à chaud
    • Acheminement de gaz sans usure grâce à une pompe d’éjecteur
    • Contrôle du point de référence avec filtres d’ajustement internes
    • Interface numérique Modbus® certifiée
    • Serveur web pour une commande de l’appareil indépendante de la plate-forme
    • Utilisation de gaz d’étalon secs pour HCl et NH3
    Mesure de mercure d'avenir dans les gaz de fumée
    • Mesure précise du « Hg total » directement dans le convertisseur thermique (breveté)
    • Mesure sans consommables
    • Alimentation du gaz de mesure pratique avec éjecteur, pas de pièces mobiles
    • Cellule de calibrage intégrée pour le contrôle automatique de la dérive
    • Calibrage automatique du système complet par le générateur de gaz d'étalon intégré (option)
    • Conception modulaire de l’ensemble du système