Mesure de débit de gaz dans la cheminée lors de la mise au rebut de munitions

L’appareil de mesure du flux volumétrique FLOWSIC100 mesure en continu et sans contact le débit de gaz dans la cheminée. La technologie à ultrasons utilisée réduit au minimum l’entretien. La mesure par ultrasons est particulièrement fiable, car le flux volumétrique est mesuré sur toute la section de la cheminée. La qualité de la mesure est décisive, car les concentrations en polluants sont corrélées au volume de fumées mesuré et sont indiquées en kg/h. Il s’agit d’une obligation légale émanant de la norme européenne correspondante (IED, 2010/75/UE), que tous les états-membres de l’Union européenne doivent appliquer.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
    • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
    • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
    • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
    • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
    • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence