Contrôle continu des composants NO, CO, O2 dans l'air d'évacuation du bâtiment

Pour le contrôle de l'air d'évacuation du bâtiment, nécessaire pour détecter les fuites du process, SICK met en œuvre un système de surveillance des émissions économique. Le système de mesure multi-composants MKAS associé à l'analyseur SIDOR surveille en continu les concentrations actuelles de NO, CO et O2. Le prélèvement de gaz requis pour cette surveillance s'effectue à l'aide d'un système extractif.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le système d'analyse flexible pour applications de processus et d'émissions
    • Analyseurs et grandeurs de mesure peuvent être équipés ultérieurement à tout moment
    • Disponible en taille standard ou comme variante compacte peu encombrante.
    • Répond aux exigences posées envers un AMS (automated measurement system) conformément aux standards UE
    • Temps de réponse très courts grâce au bypass de gaz de mesure
    Nous posons des jalons en matière de photomètres extractifs
    • Détecteur avec stabilité de très longue durée
    • Mesure de O2 paramagnétique ou électrochimique
    • Ajustage automatique avec de l’air ambiant sans composants
    • Insensible à l’encrassement