Contact
Feedback

Saisie dynamique des données de base d’objets en vue de l’optimisation du lieu de stockage et de la taille du conditionnement au niveau de la réception des marchandises

La saisie dynamique des données de base d’objets se trouvant au niveau de la réception des marchandises est essentielle pour l’exploitation optimale des capacités de stockage disponibles. Les données de volume déterminées par le système de traçabilité VMS4x00/5x00 ainsi que l’option de délivrer ces données sous forme de nuage de points, permettent d’attribuer les lieux de stockage en fonction des objets. Cela permet des processus continuels. Dans les processus de e-commerce, la saisie des données de volume et de poids permet d’obtenir la taille optimale de l’emballage de la commande respective à préparer.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées

    Lorsque la taille réelle compte

    • Exactitude de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm
    • Tailles d’objets jusqu’à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
    • Vitesses de bande transporteuse jusqu’à 4,0 m/s
    • Certification MID et NTEP (OIML)
    • Édition du nuage de points possible
    • Distinction logicielle entre application spécifique et métrologie
    • Conversion dynamique des valeurs de barème

Vers le haut