Contact
Feedback

Identification d’objets de plusieurs côtés avec une caméra

Le système de traçabilité évolutif ICR89x System permet la lecture omnidirectionnelle des codes sur les installations de tri. Les trois caméras haute résolution du ICR89x System couvrent jusqu'à cinq faces. Le système convient aux codes 1D, 2D et aux codes postaux ainsi qu’à l’acquisition d'images pour la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le codage vidéo (VC). Même avec des codes partiellement endommagés et des étiquettes de mauvaise qualité, le système présente des taux de lecture excellents. Le logiciel Package Analytics fournit de plus des données précieuses pour déterminer les tendances et des images et vidéos haute résolution.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Rapide. Fiable. Efficace.
    • Capteur CMOS double pour des taux de lecture de codes-barres et OCR élevés
    • Taux de lecture élevés jusqu'à 30 kHz pour les images haute résolution (200 dpi) jusqu'à 3,8 m/s
    • Large champ de lecture jusqu'à 1.200 mm
    • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D et codes postaux courants
    • Cinq canaux d'affichage vidéo pour l'OCR, le codage vidéo, l'archivage et le diagnostic
    • Clonage des paramètres pour tous les composants
    • Mode veille réglé intelligemment
    • Design industriel, aucun PC externe nécessaire
    Surveillance et diagnostic logistique : accélérer les processus décisionnels
    • Regroupement et visualisation fiable des données des capteurs SICK
    • Interface utilisateur réactive moderne accessible par divers moyens.
    • Data Analysis Package basé sur des temps, des taux de lecture et des types de code-barres
    • Installation et configuration aisées
    • Licence d’évaluation limitée dans le temps disponible

    Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales

    • Capteur Quad-Line 8/12 k
    • Plate-forme logicielle basée sur Linux
    • Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
    • Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
    • MTBF de 120.000 h

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut