Contact
Feedback

Identification d’objet par caméra avec détection de symboles de marchandises dangereuses

Les normes et prescriptions relatives au transport et au contrôle de colis contenant des marchandises dangereuses (par ex. batteries au lithium) deviennent de plus en plus strictes. Le système de traçabilité évolutif ICR89x System permet outre la lecture omnidirectionnelle des codes sur les systèmes de tri, également la détection des marchandises dangereuses. Les caméras de lecture de codes de la série ICR permettent de détecter les étiquettes de marchandises dangereuses grâce à des algorithmes de traitement de l’image ultra modernes. Cela permet de séparer les colis contenant des marchandises dangereuses des autres colis.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Rapide. Fiable. Efficace.
    • Capteur CMOS double pour des taux de lecture de codes-barres et OCR élevés
    • Taux de lecture élevés jusqu'à 30 kHz pour les images haute résolution (200 dpi) jusqu'à 3,8 m/s
    • Large champ de lecture jusqu'à 1.200 mm
    • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D et codes postaux courants
    • Cinq canaux d'affichage vidéo pour l'OCR, le codage vidéo, l'archivage et le diagnostic
    • Clonage des paramètres pour tous les composants
    • Mode veille réglé intelligemment
    • Design industriel, aucun PC externe nécessaire

    Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales

    • Capteur Quad-Line 8/12 k
    • Plate-forme logicielle basée sur Linux
    • Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
    • Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
    • MTBF de 120.000 h
Vers le haut