Contact
Feedback

Identification automatisée des conteneurs avec RFID

Comparées aux solutions optiques, les RFID de SICK offrent une identification fiable des conteneurs, même dans des conditions ambiantes rudes. Les appareils compacts optimisés pour la logistique disposent d’une antenne intégrée ainsi que d’un champ de lecture configurable. Ceci permet de veiller à ce que les étiquettes RFID puissent également être correctement attribuées en cas d’objets consécutifs. Les RFID sont compatibles avec 4Dpro et peuvent être intégrés dans des réseaux industriels.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
Vers le haut