Contact
Feedback

Identification automatisée de produits avec caméras de lecture de codes

Le système de traçabilité Lector65x System est idéal pour la détection rapide et précise de produits. Il est conçu pour une cadence optimale et un taux de lecture maximal avec des vitesses de bande élevées et de faibles distances entre les objets. Le système repose sur la caméra 2D-Vision Lector65x. Le système est en outre prédestiné à la lecture des polybags, de surfaces différentes et même d’objets quasiment noirs. De plus, il peut être combiné à des caméras de lecture de codes de la série ICR, à des systèmes de mesure du volume, des lecteurs de codes et des balances.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vos objets toujours en ligne de mire
    • Adaptation dynamique de la focale
    • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
    • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
    • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
    • Envoi des images JPEG en temps réel
    • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
    • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
Vers le haut