Surveillance sûre des portes et volets de protection

L’interrupteur de sécurité à transpondeur STR1 peut être utilisé pour surveiller les portes et les volets de protection. Il convient aux applications exigeant une protection plus élevée contre les manipulations. Grâce à trois surfaces actives de capteurs et quatre actionneurs de tailles différentes, le STR1 peut également être monté de manière très flexible.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Petit, sûr et flexible
    • Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
    • Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
    • Activation du capteur possible de trois côtés
    • Quatre actionneurs différents disponibles
    • Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
    • Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs