Mesures de pression dans l’alimentation d’un réservoir CIP

La pression amont statue notamment sur l’efficacité d’un nettoyage. Un capteur mesure cette pression et transmet le résultat à la commande. Cette dernière règle la pression à la valeur de consigne de la section à nettoyer. Le capteur de pression PHT est un transmetteur de pression conforme aux normes d’hygiène. Grâce à sa membrane frontale très résistante en acier inoxydable et aux raccords process stériles, il peut être utilisé dans les installations CIP.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une solution propre
    • Technologie de mesure de pression robuste et précise
    • Membrane affleurante en acier inoxydable parfaitement étanche d'une rugosité de Ra < 0,4 μm
    • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4435, boîtier en acier inoxydable 1.4571
    • Compatible CIP et SIP
    • Grand nombre de raccords de processus hygiéniques disponibles
    • Boîtier en acier inoxydable avec un indice de protection jusqu'à IP 68
    • Également disponible avec un boîtier pour montage extérieur IP 67