Contrôle du niveau du réservoir CIP

Le contrôle continu du niveau des réservoirs d’eau, d’eau récupérée, de soude caustique, d’acide nitrique et de produit de nettoyage est indispensable. Le capteur de niveau LFP Inox distingue clairement les substances liquides des mousses et des adhérences. Grâce à ses matériaux approuvés par la FDA, sa conception sanitaire conforme aux directives EHEDG et sa résistance CIP/SIP, le LFP Inox répond parfaitement aux exigences sanitaires.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une solution propre
    • Mesure de niveau dans des applications hygiéniques
    • Sonde à tige raccourcissable manuellement jusqu'à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm
    • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
    • Résistance aux procédés CIP/SIP
    • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69
    • Raccords process hygiéniques interchangeables
    • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
    • Électronique déportée avec raccord process
    • IO-Link 1.1