Positionnement linéaire dans le convoyeur aérien électrique

Le capteur de mesure linéaire OLM200 détermine avec beaucoup de précision et sans glissement la position des différentes nacelles. Il peut calculer à une vitesse maximale de 10 m par seconde la position de la nacelle à partir de la bande de code-barres de référence. L'absence totale de pièces mobiles et un boîtier métallique robuste prolonge la durée de vie et la disponibilité du capteur. Il existe une multitude de versions pour divers bus de terrain comme PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI et RS-485.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Positionnement innovant avec les bus de terrain
    • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
    • Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
    • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
    • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
    • Sortie de position et de vitesse et messages d’avertissement anticipé des pannes via les interfaces de bus de terrain
    • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C