Positionnement des grappins lors du montage du changement de vitesses

Lors du montage du changement de vitesses, un caoutchouc élastique est tiré par-dessus un changement de vitesses monté sur le plancher du véhicule. Afin d’assurer une réalisation sans problèmes de cette procédure, le capteur de position MPS-C mesure le mouvement des pistons des vérins pneumatiques sur les grappins qui doivent serrer le caoutchouc. Ainsi, trois états possibles du revêtement en caoutchouc sont déterminés : correct, en partie ou pas du tout serré.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en C
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus