Détection sûre des joints dans les composants automobiles

La présence de joints, de joints toriques ou de cavités doit être vérifiée dans les composants automobiles pour assurer un assemblage correct. Les distances entre le capteur et le composant peuvent varier considérablement en fonction du type de machine. Le capteur de contraste KTM Prime Laser, avec sa grande distance de commutation allant jusqu’à 250 mm, répond à cette exigence. Son petit spot lumineux laser permet une détection fiable des joints et des cavités, même les plus petites.