Détection de défauts du matériau chez les pédales de frein

La résistance de flexion d’une pédale de frein en aluminium est contrôlée en exerçant une pression sur la pédale des deux côtés avec deux vérins de serrage pneumatiques. Le capteur de position MPS-T est destiné à la détermination de position lors de la mesure de course sur les deux pistons et donc à la détermination de la déformation de la pédale.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus