Prélèvement des composants bruts pour montage

Le robot saisit les composants de manière autonome dans le plateau de chargement. Le système de vision identifie la position de préhension du composant et guide le robot à l'emplacement correspondant, indépendamment des tolérances de position du plateau de chargement. Les composants sont ensuite posés précisément dans la machine pour y être traités. Le remplacement d'appareil est simplifié : le système de vision dispose d'outils intégrés pour la calibration et la communication avec le robot. L'image de calibration du robot est utilisée pour déterminer les positions du robot.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de guidage de robot pour la localisation de pièces 3D dans les supports de charge
    • Localisation de pièces précise et rapide
    • Appareil autonome précalibré
    • Mesure 2D et 3D combinée
    • Calcul des valeurs de correction pour la pince du robot
    • Interface utilisateur basée sur serveur web
    • Outils pour une intégration aisée avec le robot
    • Combinaison de plusieurs appareils possible

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus