Contact
Feedback

Détection de plateforme en sortie d'élévateur

À la sortie du système de levage, la position de la luge est contrôlée à l'aide d'un détecteur de proximité inductif IQ80. Ce qui garantie que la luge a quitté la zone du système de levage. Grâce à ses surfaces de détection étendues, l'IQ80 compense les tolérances de position et détecte en toute fiabilité différentes luges.

Vers le haut