Contact
Feedback

Contrôle de dépassement de véhicule

Dans la production automobile, deux caméras streaming 3D Visionary-T DT déterminent un volume au sein duquel véhicule doit être positionné. Les capteurs détectent un dépassement éventuel du véhicule et empêchent le démarrage de l’ascenseur le cas échéant. De cette façon, les collisions sont évitées. Des entrées et sorties numériques simplifient l’intégration du capteur 3D et permettent l’adaptation rapide à différents types de véhicules. La connexion réseau permet l’accès à des résultats de détection détaillés et des données 3D brutes, augmentant ainsi la flexibilité des capteurs. De plus, les capteurs sont en mesure de détecter si le type de véhicule correct se trouve dans l’ascenseur ou si des parties mobiles de la carrosserie, p. ex. des hayons ou des portes, manquent. Visionary-T DT permet ainsi un contrôle flexible indépendamment du type d’automobile.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Instantané 3D : une grande polyvalence en intérieur
    • Enregistrement de 50 images 3D maximum par seconde
    • Valeurs de distance : 144 x 176 pixels par enregistrement
    • Sortie de données 3D via une interface Gigabit Ethernet et de simples sorties numériques
    • Fourniture de données données spécifiques aux applications
    • Plage de température : 0 °C à 50 °C ou 0 °C à 45 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67

Vers le haut