Contact
Feedback

Contrôle d'accès avec discrimination entre les personnes et les objets

Au cours du processus de production, les carrosseries sont soulevées ou abaissées à différentes hauteurs de transport. À l'aide de la barrière immatérielle de sécurité multifaisceaux M4000, l'accès d'une personne à cette zone dangereuse est surveillé. La distinction entre les personnes et les objets est assurée par les capteurs d'inhibition (muting) WL27. L'interface de sécurité avec fonction d'inhibition (muting) UE403 offre un grand nombre de solution d'inhibition configurables. La solution d'inhibition (muting) se révèle donc flexible, fiable et sûre.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
    • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
    • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
    • 7-segmentendisplay
    • Configuratie en diagnose met pc
    • Optioneel geïntegreerd: indicatielamp
    Modules de relayage d’inhibition (muting) pour M4000 Advanced
    • Raccordement de 2 à 4 capteurs d’inhibition (muting), voyant d’inhibition (muting) externe, dispositif de commande de réarmement et de dégagement, signal d’arrêt du convoyeur
    • Fonctions : contrôle de simultanéité, surveillance de la durée totale d’inhibition, filtre temporel des signaux d’inhibition, test des capteurs, masquage partiel, fin d’inhibition (muting) par BWS, dégagement intégré
    Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robuuste behuizing met 3 montageslots
    • Hoge reikwijdte tot 70 m
    • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
    • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
    • 7-segmentendisplay
    • Configuratie en diagnose met pc
    • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp
    Functional Safety Services de SICK - pour une protection des portails flexible et efficace
    • Conformité aux normes selon EN ISO 13849
    • Solution sur mesure incluant le matériel informatique et l’ingénierie
    • Documentation de l’ingénierie avec label de qualité SICK VERIFIED SAFETY
    • Protection de portails par des scrutateurs laser de sécurité avec fonction de protection intelligente
    • Adaptation flexible au déroulement de la production
    • Mise en service et validation sur place (option)
Vers le haut