Positionnement de transtockeurs et surveillance de fin de course

Le positionnement absolu extrêmement précis s'effectue via le capteur de distance à longue portée Dx100. Le capteur génère les mesures de manière synchronisée avec l'ordre de la commande. Le système de transfert des données optique ISD400 remplace le câblage de bus de terrain au transstockeur et permet ainsi d'exploiter l'installation sans usure et quasiment sans entretien. Grâce à la diversité des versions de bus de terrain, l'ISD400 s'intègre sans problème à différents réseaux. L'interrupteur de position de sécurité i110R arrête le transstockeur dès qu'il dépasse la position finale.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Communication des données sans fil : simple et rapide
    • Interface PROFIBUS DP sur ISD400 Core
    • Interface Fast Ethernet sans protocole avec l'ISD400 Pro
    • Fast Ethernet avec vitesse de transfert de 100 Mbits / s avec l'ISD400 Pro
    • Connexion et utilisation sans ouvrir l'appareil
    • Variante avec chauffage pour une utilisation jusqu'à –40 °C
    Positionnement fiable, rapide et précis
    • Plage de mesure jusqu'à 300 m
    • Nombreuses interfaces de bus de terrain
    • Alarmes préventives et diagnostic disponibles
    • Écran avec structure de menu intuitive et LEDs d'état clairement visibles
    • Petit boîtier métallique robuste
    • Support d'alignement 3D avec fermeture rapide disponible comme accessoire
    • Trous oblongs pour l'ajustage du point zéro lors du remplacement d'appareil
    Interrupteur de position de sécurité électromécanique robuste avec levier pivotant
    • Boîtier métallique normé
    • Poussoir pivotant métallique avec galet en plastique
    • 1 entrée de câble M20 x 1,5
    • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts