Détection et contrôle automatiques des espaces de stockage des rayonnages

Un lecteur de codes-barres CLV65x ou CLV69x lit le code-barres sur un rayonnage où sont stockées, par exemple, des bobines de métal. Les lecteurs de codes-barres envoient ensuite les données correspondantes à un ordinateur central pour vérification. À l’aide de ces données, il dirige un véhicule sans conducteur (AGV) vers le bon rayonnage afin d’alimenter la production en bobines de métal selon le calendrier prévu. Lorsque l’AGV s’approche du rayonnage, l’optique à commande automatique du CLV65x ou du CLV69x fournit la profondeur de champ nécessaire. Cela garantit une grande disponibilité des AGV, même pendant les processus de lecture rapides.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible et puissant du meilleur niveau
    • Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
    • Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
    • CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
    • Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
    • GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
    • Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
    • Fonction de tri et de filtrage flexible
    • Bargraphe LED intégré avec panneau de commande
    La mise au point automatique en ligne de mire
    • Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
    • Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART optimisée
    • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
    • Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
    • Bargraph à LEDs intégrés