Mesure de la distance entre la rampe du pulvérisateur et le stock

Les capteurs à ultrasons UM30 sont utilisés pour le guidage entièrement automatique de la rampe au niveau des pulvérisateurs agricoles. En fonction de la construction de la rampe, jusqu'à 4 capteurs peuvent être nécessaires pour cela. Les capteurs servent à respecter la distance correcte entre les pulvérisateurs, par exemple, si les stocks ont un développement très différencié et avec des profils de terrain variables

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La solution universelle
    • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
    • Portée jusqu’à 8.000 mm
    • Affichage pour un réglage rapide et flexible du capteur
    • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
    • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
    • Sensibilité réglable