Guidage de l'andain pour presses à balles

Le système de capteurs WGS Pro est basé sur le scanner laser 2D TiM et détermine la position et le profil de hauteur de l'andain. Le système calcule à partir de cela une trajectoire théorique et la met à disposition sur le bus CAN. À partir de ce dernier, l'attelage composé du tracteur et de la presse à balles peut être guidé automatiquement. En outre, le WGS Pro détermine en continu le volume d'andain et le transmet également au bus CAN. Cela permet d'effectuer la régulation automatique de la vitesse pour un flux volumique optimal pour que la presse à balles puisse fonctionner à sa puissance idéale.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système d’aide à la conduite pour la détection et la mesure d’un andain
    • Détermination de la trajectoire des andains (tracé des andains) et communication de la position absolue des andains pour une régulation transversale automatique
    • Communication du volume des andains pour une régulation automatique de la vitesse
    • Modèle d’engin intégré pour le calcul du mouvement propre correct.
    • Fonction d’autodiagnostic intégrée