Vissage automatisé de la plaque arrière avec contrôle de qualité ultérieur

Pour un vissage rapide et précis, le système de vision 2D PLOC2D localise d’abord les trous de vis. Ensuite, une caméra de la série Inspector contrôle les raccords à vis. La caméra PLOC2D est également disponible avec URCap et permet une communication particulièrement simple et intuitive avec le robot.

Avec des solutions système telles que PLOC2D et Label Checker ou la SensorApp Quality Inspection pour les vision industrielle 2D de la série Inspector, ces applications et d’autres peuvent être mises en œuvre encore plus facilement, sans avoir besoin d’une expertise en vision.