Contrôle de la profondeur de vissage lors de l’assemblage des plaques arrière

Les procédés de vissage sont une partie élémentaire de l’assemblage des appareils ménagers, par exemple pour fixer les panneaux arrière des machines à laver. Les capteurs de position MPS-C ou MPS-T assurent la fiabilité du processus lors du vissage automatisé en surveillant la profondeur de vissage.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
    Capteurs de position pour rainure en C
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs