Contrôle de la position finale des feuilles et des cylindres

Dans la machine d’assemblage des boîtiers, un contrôle de la position finale des feuilles et des vérins doit être effectué en plusieurs points. SICK propose à cet effet une large gamme de détecteur de proximité inductif et de capteurs magnétiques pour vérins. Le détecteur de proximité inductif IME et les capteurs magnétiques pour vérins MZT7 ou MZC1 constituent une solution simple et économique pour le contrôle de la position finale. Une boîte de jonction M8 ou une Sensor Integration Gateway SIG100 ou SIG200 assure un câblage efficace des capteurs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
    • Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
    • Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
    • Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
    • Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link
    Capteurs magnétiques pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • LED d’état de commutation

    • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
    Capteurs magnétiques pour vérins avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • LED d’état de commutation

    • Indice de protection : IP 67
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
    Plus qu’un simple maître IO-Link
    • 4 ports maître IO-Link configurables (E/S standard ou IO-Link)
    • Paramétrage simple via USB ou Ethernet grâce à l’interface utilisateur intuitive SOPAS ET
    • « Dual Talk » : accès aux données de capteur à partir du niveau entreprise et parallèlement via Industrial Ethernet
    • Solutionnement de tâches d’application plus complexes avec l’éditeur logique