Transparence des processus et traçabilité grâce à l’identification du tambour de la machine à laver lors de l’assemblage

Le transpondeur RFID du module du tambour de la machine à laver enregistre les données pertinentes pour le processus d’assemblage. Elles déclenchent les commandes individuelles de fabrication pour cette étape du processus à la station d’assemblage. L’appareil de lecture/écriture RFID RFU61x permet une transparence et une traçabilité totales des étapes d’assemblage d’un tambour de machine à laver. En outre, le transpondeur peut également être utilisé dans des étapes de processus ultérieures (par exemple dans la logistique).

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Petit-TOUT-EN-UN
    • Dimensions ultra compactes
    • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
    • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67