Contrôle de qualité 3D du tambour de la machine à laver avant l’insertion dans le carter

Avant d’insérer l’ensemble du tambour dans le corps, la vision industrielle 3D TriSpector1000 ou TriSpectorP1000 effectue un système de contrôle de la qualité 3D. La caméra vérifie que tous les composants sont présents et dans la bonne position. Un appareil de lecture/écriture RFID RFU61x inscrit ensuite le résultat du système de contrôle de la qualité sur le transpondeur RFID du module, ce qui assure la traçabilité.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Petit-TOUT-EN-UN
    • Dimensions ultra compactes
    • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
    • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation
    • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
    • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
    • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
    • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
    • SICK Algorithm API et HALCON
    • Données 3D calibrées en usine
    • Interface utilisateur web
    Inspection 3D intuitive
    • Inspection 3D des pièces mobiles
    • Interface utilisateur intuitive
    • Analyse intégrée des images
    • Concept d’échange simple
    • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
    • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
    • Boîtier métallique robuste IP67