Identification de supports sur les convoyeurs aériens électriques

Pour garantir que chaque tôle arrive à la bonne machine et à la bonne étape du processus, l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x inscrit des étiquettes RFID sur les supports d’un convoyeur aérien électrique. Cela permet d’identifier clairement quelle tôle est accrochée sur quel support. Avant qu’une tôle ne soit introduite dans une machine, le RFU62x lit le transpondeur RFID sur le support, identifiant ainsi également la tôle.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    UHF pour les petites distances de lecture
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 2 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67