RFID
RFH5xx

Identification dans les espaces réduits de l’industrie mécanique et de l’ingénierie systèmes

Vos avantages

  • Différentes formes et tailles disponibles : pour plus de flexibilité lors de l’intégration dans les machines et installations
  • Séparation fiable des transpondeurs, même à une distance minimale des objets, grâce à des plages de détection réduites et clairement définies
  • Maîtrise même des tâches d’écriture et de lecture étendues, grâce au protocole de transfert COM3 et à la taille des données de processus de 32 octets
  • Intégration flexible et facile dans une grande variété de systèmes de commande grâce à IO-Link
  • Installation rapide et peu coûteuse, car seuls quelques réglages de paramètres sont nécessaires

Aperçu

Identification dans les espaces réduits de l’industrie mécanique et de l’ingénierie systèmes

La gamme de produits RFH5xx est la solution idéale pour les machines et installations dans les processus de production et de logistique en circuit fermé où les objets doivent être identifiés dans des espaces confinés. Les plages de détection clairement définies de ces appareils de lecture/écriture HF permettent une séparation fiable des transpondeurs, même à de très faibles distances des objets.

En outre, la petite taille du RFH5xx offre la solution adéquate pour presque toutes les situations d’installation. Les appareils peuvent également être facilement intégrés dans un large éventail de systèmes de commande via l’interface IO-Link. Le protocole de transfert COM3 et la taille des données de processus de 32 octets permettent de prendre en charge des tâches d’écriture et de lecture même étendues.

En bref
  • Lecture et écriture des transpondeurs selon la norme ISO/CEI 15693
  • Formes : M18, M30 et 40 x 40 mm
  • Distance de lecture : jusqu’à 80 mm
  • Interface IO-Link : taux de transfert de données COM3 (230.4 kbauds), taille des données de processus 32 octets
  • Mode IO standard pour un fonctionnement en tant que capteur binaire
  • Conception robuste selon IP67
  • Température ambiante : de –25 °C à +80 °C

 

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Catégorie produitAppareil de lecture/écriture RFID avec antenne intégrée
    Bande de fréquenceHF (13,56 MHz)
    VersionShort Range
    Distance de lecture≤ 35 mm ... ≤ 80 mm
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Poids37 g ... 108 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements