Contact
Feedback

RFID

Identification intelligente

Les technologies RFID sans fil dans les bandes HF et UHF complètent la vaste gamme d'identification automatique de SICK dans l'automatisation industrielle. Deux raisons motivent le choix du RFID.

La première : les données de processus sont modifiées sur l'objet de manière décentralisée et les supports doivent être (ré)inscriptibles.

La seconde : l'identification optique n'est pas totalement fiable en raison de l'encrassement ou de l'usure. Dans ces cas, les solutions RFID de SICK sont idéales.

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits RFU63x
Intégration facile, intelligence incluse
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 10 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Jusqu’à 4 antennes externes
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits RFU65x
L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 10 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Détection de la direction et de la position
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits Transpondeur RFID
De petits appareils intelligents qui facilitent les tâches d’identification
  • Transpondeurs passifs
  • Conformes aux normes
  • Montage sur différents matériaux, même sur des surfaces métalliques
  • Aucun contact visuel nécessaire
  • Écriture et lecture
  • Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +230 °C
Famille de produits Antennes RFID
Identification fiable, dans toutes les situations
  • Distance de lecture jusqu’à 10 m pour les antennes UHF
  • Design robuste conforme à l’indice de protection IP67
  • Plage de températures ambiantes entre –40 °C et +70 °C
  • LED de feedback intégrées
  • Antennes UHF à polarisation circulaire
Famille de produits RFU61x
Petit-TOUT-EN-UN
  • Dimensions ultra compactes
  • Distance de lecture jusqu'à 0,5 m
  • Possibilité de raccordement de capteurs de trigger
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits RFU62x
UHF pour les petites distances de lecture
  • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
  • Distance de lecture jusqu'à 2 m
  • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
  • Caractéristique d´antenne exceptionnelle
  • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
  • Compatible avec SICK AppSpace
  • Conception robuste selon IP67
Famille de produits RFH6xx
Identification intelligente avec RFID
  • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
  • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
  • Design industriel compact avec antenne intégrée
  • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
  • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
  • Commande de déclenchement flexible
  • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
  • Fonction de diagnostic intégrée

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut