Contact
Feedback

Lecteurs manuel

Mobile, rapide et flexible

Comme dans tous les secteurs d'activité, les données doivent être échangées rapidement et en souplesse. Les lecteurs manuels de SICK accomplissent parfaitement leur travail car sans lecteur automatique, tout doit être lu et enregistré manuellement.

Lorsque les lecteurs manuels sont utilisés comme interface dans des solutions d'identification automatique, les données sont enregistrées en quelques secondes et les erreurs de lecture quasi inexistantes. Ceci décharge les collaborateurs, accélère les processus et élimine les sources d'erreurs, dans tous les services de l'entreprise.

Filtrer par :
400.0 mm 16000.0 mm

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits IDM24x
Identification pratique et sécurisée des codes 2D
  • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
  • Garantie d'une lecture de code fiable, sécurisée et rapide
  • Forme compacte et boîtier léger
  • Utilisation manuelle et à main levée en mode présentation
  • Versions câblée et sans fil disponibles
Famille de produits IDM26x
Identification des codes 2D en environnements difficiles
  • Identification de tous les types de codes 1D, empilés et 2D courants
  • Lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
  • Prend en charge toutes les interfaces câblées et sans fil courantes, ainsi que les bus de terrain industriels à l’aide du raccordement SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur
Famille de produits IDM16x
Fiabilité mobile pour l'industrie
  • Décodage de tous les codes-barres 1D courants et des codes-barres empilés pour la version PDF
  • Boîtier compact jusqu'à IP 65 résistant à 50 chutes sur le béton d'une hauteur de 2 m
  • Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibreur
  • Supporte toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
  • Remplacement des câbles et de la batterie sans outil
  • Versions câblée et sans fil disponibles
Famille de produits IDM12x
Le modèle d'entrée de gamme
  • Lecture au contact et à des distances jusqu’à 400 cm
  • Identification de tous les codes 1D courants et des codes empilés avec la version PDF
  • Vitesse de balayage jusqu’à 300 balayages/seconde
  • Résiste à 25 tests de chute d’une hauteur de 1,5 m
  • Très léger, 106 g seulement
  • Connexion en tant que interface écran-clavier PS/2 et USB, USB série ou RS-232 TTL
  • Indice de protection IP41
Famille de produits IDM14x
Polyvalent
  • Distances de lecture jusqu'à 850 mm
  • Identification de tous les codes-barres linéaires courants
  • Vitesse jusqu'à 500 balayages/seconde
  • Résiste à 24 chutes d'une hauteur de 1,8 m
  • Ligne de balayage clairement visible
  • Indice de protection IP 41
Famille de produits HW198x
Scanner d’imagerie industriel à distance de lecture étendue
  • Lecture de codes 1D et 2D avec un seul appareil sur une très vaste plage de lecture de 15 cm à 16 m.
  • Version filaire et Bluetooth (jusqu’à une distance de 100 m).
  • Modules de raccordement de bus de terrain pour PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Famille de produits HW191x
Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme
  • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
  • Garantie d'une lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
  • Compatible avec toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut