Contact
Feedback

Identification à codage magnétique
MIS

Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique

Vos avantages

  • Installation et mise en service aisées
  • Grande reproductibilité
  • Un second capteur de contrôle de présence n'est pas nécessaire
  • Pas de travail de programmation, les étiquettes étant déjà à codage magnétique
  • La fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations, et augmente la fiabilité.

Aperçu

Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique

Le MIS est un capteur d’identification et sert à identifier les étiquettes à codage magnétique. Le MIS s’utilise avec des étiquettes à codage magnétique et en option avec un support de fixation de SICK. L’édition du numéro d’étiquette se fait au choix via une sortie de tension ou de courant analogique ou par IO-Link. La sortie analogique est réglée d’usine sur une répartition en 16 étapes, de manière à pouvoir différencier les 15 étiquettes à codage magnétique. Outre l’identification, la présence de l’étiquette via une sortie de commutation numérique est également transmise à la commande. De par son mode de fonctionnement, le MIS est particulièrement adapté aux tâches d’identification simples, comme celles par ex. utilisées lors d’un changement d’outil ou de format. Grâce aux étiquettes à codage magnétique, le travail de programmation est réduit puisque les étiquettes ne doivent plus être décrites en premier. Le capteur et la(les) étiquette(s) doivent seulement être amenés en position(s) souhaitée(s) pour commencer.

En bref
  • Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique
  • Édition du numéro d’étiquette au choix via une sortie de tension ou de courant analogique ou par IO-Link.
  • Sortie de commutation numérique pour la détection de présence de l’étiquette

Avantages

Spécialement conçu pour des tâches d’identification simples

Le capteur d’identification à codage magnétique MIS de SICK est spécialement conçu pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique et est particulièrement adapté aux tâches d’identification simples, comme celles par ex. utilisées lors d’un changement d’outil ou de format. Grâce aux étiquettes à codage magnétique, le travail de programmation est réduit puisque les étiquettes ne doivent plus être décrites en premier. Le capteur et la(les) étiquette(s) doivent seulement être amenés en position(s) souhaitée(s) pour commencer.

MIS - capteur d’identification à codage magnétique

Le montage est très simple grâce au support de fixaton disponible en option.
Les étiquettes étant déjà codées magnétiquement et ne devant plus être décrites, il n’y a pas de travail de programmation.
Vu la répétabilité élevée, un second capteur détecteur de présence n’est plus utile.

Mise en service très simple grâce à un support de fixation universel et à des étiquettes à codage magnétique.

Téléchargements

Vers le haut