Contact
Feedback

Identification à codage magnétique

Identification facile sans travail de programmation

Les capteurs d’identification à codage magnétique de SICK sont spécialement conçus pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique et sont particulièrement adaptés aux tâches d’identification simples, comme celles par ex. utilisées lors d’un changement d’outil ou de format. Grâce aux étiquettes à codage magnétique, le travail de programmation est réduit puisque les étiquettes ne doivent plus être décrites en premier. Le capteur d’identification à codage magnétique et la(les) étiquette(s) doivent seulement être amenés en position(s) souhaitée(s) pour commencer.

1 résultat(s) :

Famille de produits MIS
Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique
  • Capteur d’identification pour la lecture d’étiquettes à codage magnétique
  • Édition du numéro d’étiquette au choix via une sortie de tension ou de courant analogique ou par IO-Link.
  • Sortie de commutation numérique pour la détection de présence de l’étiquette
Vers le haut