Aperçu
Lecture code adaptable sur bande transporteuse
Pour des performances de pointe et une cadence optimale : la caméra de lecture de codes Lector65x de SICK relève tous les défis de l'automatisation de la logistique et de la production. Avec une fréquence d'image de 40 Hz et un décodage en temps réel, elle lit efficacement les codes 1D, 2D et marqués directement à très grande vitesse. La résolution d'image de 2/4 mégapixels offre un champ de vue large. Associée à la focale dynamique, la flexibilité du positionnement du code, de la hauteur de l'objet et de la vitesse de transport est maximale. La configuration intuitive de l'appareil avec les touches de fonction, le réglage automatique, la visée laser, le signal de retour sonore et la LED d'information verte réduisent le besoin de formation et facilitent l'installation. La carte mémoire microSD permet d'enregistrer des images et des copies de sauvegarde des paramètres. Grâce à 4Dpro de SICK, la Lector65x s'intègre dans de nombreux réseaux industriels.
En bref
- Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
- Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
- Éclairage à LED ultra-puissant intégré
- Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
- Algorithmes de décodage intelligents et rapides