Aperçu
Grande efficacité pour les applications de lecture de code
Pour des performances de pointe et une cadence optimale : le lecteur de code basé sur caméra Lector642 de SICK relève tous les défis dans l'automatisation de la logistique et de la production. Grâce à sa fréquence d'image de 40 Hz et son décodage en temps réel, il identifie efficacement les codes 1D, 2D et marqués directement à très grande vitesse. La résolution d'image de 1,7 millions de pixels offre un champ de vue large. La configuration intuitive de l'appareil avec les touches de fonction, le réglage automatique, le pointeur laser, le signal d'information sonore et la LED d'information verte réduisent le besoin de formation et d'installation. La carte mémoire microSD permet d'enregistrer des images et des copies de sauvegarde des paramètres. Grâce à 4Dpro de SICK, le Lector64x s'intègre dans de nombreux réseaux industriels.
En bref
- Résolution de 1,7 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
- Éclairage à LED ultra-puissant intégré
- Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
- Algorithmes de décodage intelligents et rapides