La petite caméra pour codes miniatures et bien plus
La Lector61x est la plus petite caméra de lecture de codes de la série Lector®. Elle est utilisée pour la détection fiable de codes empilés 1D et 2D et se caractérise par des propriétés de lecture exceptionnelles pour de très petits codes, indépendamment des propriétés de la surface ou de la couleur du matériau. Le boîtier compact avec chemin de câbles flexible en fait un lecteur de codes parfait dans les lignes de production où l’espace est limité. Son réglage de mise au point variable et progressif permet une utilisation pour des distances de lecture petites et grandes et une installation économique grâce au montage Snap-in.
En bref
Puissant lecteur de codes DPM
Format compact
Montage Snap-in en quelques secondes
Réglage de mise au point progressif, au millimètre près, de 50 à 300 mm
Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
Configuration automatique simple
Mesure de la distance laser intégrée (ToF)
Avantages
Format compact
La Lector61x est une caméra de lecture de codes ultra compacte et peut être installée dans un espace très limité.
Montage flexible
Grâce au connecteur à chemin de câbles flexible, la Lector61x s’intègre également dans des espaces de montage très exigus de machines de montage, par ex. dans le industrie de l'électronique.
Effet de loupe intégré
La Lector61x offre une distance de lecture augmentée de 50 à 300 mm ainsi qu'une conception optique spéciale avec effet loupe. Ainsi, elle peut être utilisée de façon très variable et lit aussi des micro-codes d'une taille inférieure à 1 mm.
Gain de place sans réduction de la performance : la forme compacte incluant le connecteur à chemin de câbles flexible et la conception optique spéciale du Lector61x permettent une utilisation variée dans des lignes de production avec un espace de montage restreint.
Cliquer, régler et installer - et le tour est joué.
Montée en quelques secondes La fixation à encliquetage permet de réaliser le montage en quelques secondes et de manière économique. Des accessoires optiques supplémentaires tels que le filtre de polarisation peuvent être montés aisément sans outils supplémentaires. Le capteur de position intégré permet de gagner du temps et de réduire l’effort lors de l’alignement de la Lector61x.Mise au point en continu La position focale réglable en continu de 50 mm à 300 mm assure une flexibilité maximale. Un avantage supplémentaire : la vitre frontale ne doit pas être enlevée à cet effet et le capteur de distance intégré fournit une réaction dès que l’image est précise.Configuration intelligente Lors de la configuration, l’assistant d'installation guide l’utilisateur de manière rapide et compréhensible. La Lector61x se règle automatiquement. Grâce à la commutation automatique des paramètres, elle maîtrise pleinement des conditions de lecture changeantes et garantit ainsi un taux de lecture supérieur.
Opérationnel en très peu de temps : grâce au montage en quelques secondes, à l’installation aisée et la configuration automatique, la Lector61x réduit les efforts, fait gagner du temps et réduit donc les coûts.
Adaptée à toutes les applications
Gère aussi les faibles contrastes Grâce au puissant décodeur DPM, la Lector61x lit aussi de façon fiable les codes DPM à faibles contrastes et/ou avec distorsion.Aime aussi bien les petits formats En raison de son optique spéciale intégrée à effet de loupe, la Lector61x convient même à la lecture de petits micro-codes d'une taille de cellule maximale de 0,02 mm pour les codes 1D et de 0,04 mm pour les codes 2D.Adore toutes les couleurs Grâce au concept d’éclairage tout-en-un avec couleur d’éclairage régulable, des couleurs et constitutions de surfaces différentes ne posent aucun problème à la Lector61x.
Petite, rapide, universelle : la Lector61x peut être adaptée aux exigences les plus diverses, fournit des résultats fiables même dans des conditions difficiles et contribue ainsi à l’augmentation de la production.
4Dpro – LA FLEXIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN
SICK dispose d’une vaste gamme de solutions d’identification et de vision conçues et fabriquées en interne. Quelle que soit la solution que vous choisissez : avec le concept 4Dpro, vous préparez l’avenir en toute flexibilité. Tous les capteurs 4Dpro sont mutuellement compatibles et interchangeables. Technique de raccordement uniforme, interface utilisateur uniforme et concept d’accessoires uniforme : nous avons nommé cette combinaison unique 4Dpro.
Technique de raccordement uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent la même technique de raccordement modulaire. Ceci garantit une connexion de bus de terrain flexible alliée à une sécurité des processus renforcée. Votre avantage est double : la commande est plus simple et le travail d’intégration plus rapide.Interface utilisateur uniforme Tous les capteurs 4Dpro utilisent le logiciel de configuration de SICK adapté à tous les appareils. Ceci vous permet de vous initier rapidement à toutes les technologies. Les données sont transmises à la commande dans le format souhaité et les entrées et sorties des capteurs 4Dpro sont rapidement analysées à l’aide d’un moniteur d’événements.
Sécurité de l’investissement, mise en service aisée, formation plus courte, remplacement plus rapide et plus flexible, même en cas de changement de technologie d’identification.
SICK LifeTime Services
Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.
La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.
Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.