Contact
Feedback

Caméras de lecture de codes

Polyvalent, performant et simple

Les lecteurs de codes-barres à caméra sont polyvalents, performants, confortables et faciles à utiliser.

Même lorsque les vitesses de défilement sont élevées, les codes 1D, 2D et DPM mais également les codes partiellement endommagés sont lus et analysés avec précision. Métal, verre, plastique ou papier : une solution idéale, quelle que soit la surface et l'application. De nombreux modèles, plusieurs interfaces et la compatibilité réseau : les solutions répondent aux besoins de demain.

Filtrer par :
1500.0 mm 2500.0 mm

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits Lector65x
Lecture code adaptable sur bande transporteuse
  • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Famille de produits Lector64x
Grande efficacité pour les applications de lecture de code
  • Résolution de 1,7 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Famille de produits Lector62x
Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
  • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
  • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
  • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
  • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
  • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
  • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition
Famille de produits ICR89x System
Rapide. Fiable. Efficace.
  • Capteur CMOS double pour des taux de lecture de codes-barres et OCR élevés
  • Taux de lecture élevés jusqu'à 30 kHz pour les images haute résolution (200 dpi) jusqu'à 3,8 m/s
  • Large champ de lecture jusqu'à 1.200 mm
  • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D et codes postaux courants
  • Cinq canaux d'affichage vidéo pour l'OCR, le codage vidéo, l'archivage et le diagnostic
  • Clonage des paramètres pour tous les composants
  • Mode veille réglé intelligemment
  • Design industriel, aucun PC externe nécessaire
Famille de produits Lector63x
Intelligente. Flexible. Intuitive.
  • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
  • Conception flexible de l’optique et des filtres
  • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
  • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
  • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
  • Carte mémoire microSD
Famille de produits ICR88x System
Compact. Fiable. Efficace.
  • Système de caméra de pointe optimisé pour les distances de lecture courtes
  • Capteur CMOS double pour des taux de lecture élevés
  • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 19 kHz pour les images haute résolution (> 200 dpi)
  • Tous les décodeurs sont intégrés dans la caméra
  • Excellente fiabilité : pas de PC externe nécessaire
  • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D courants
  • Clonage des paramètres pour tous les composants
  • Intégration possible d'autres solutions de suivi et traçabilité

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut