ERP, MES et cloud : intégration verticale dans les systèmes supérieurs
La capacité d’intégration et la continuité sont, dans le contexte de l’Industrie 4.0, les principales caractéristiques des structures de communication intelligentes et tournées vers l’avenir. C’est pourquoi SICK propose plusieurs options pour intégrer les informations sur le processus, l'état et le diagnostic des capteurs dans les systèmes de visualisation et les réseaux d’automatisation. Nos outils assurent une intégration facile et rapide à votre solution IHM, quelle que soit la technologie utilisée.
Les systèmes
Les logiciels
Serveur SOPAS-OPC
La technologie OPC est utilisée pour échanger des données entre des appareils de terrain et des applications Windows. OPC convient uniquement à la communication non déterministe. Le serveur SOPAS-OPC de SICK est conforme à la spécification OPC-DA et peut donc être utilisé avec les systèmes d'exploitation Windows. Outre les types de données standard, notre serveur OPC prend également en charge des méthodes, offrant un accès illimité aux capteurs SICK à partir d'une IHM.
Les solutions de détection suivantes peuvent fonctionner avec le serveur SOPAS-OPC :
Lecteur de codes-barres, RFID, caméras de lecture de codes, capteurs 2D-LiDAR, systèmes de traçabilité, capteurs de distance, compteurs de gaz, analyseurs de gaz, appareils de mesure de poussière, capteurs pour tunnel
Serveur web
Le serveur web SOPAS de SICK peut être mis en œuvre pratiquement partout où l’utilisation de la technologie OPC est impossible ou non souhaitée, à condition qu’un navigateur Internet soit disponible. Le serveur web permet non seulement l'échange de données, mais également la visualisation des appareils, ce qui constitue un avantage non négligeable, en particulier avec les capteurs de vision. Il prend en charge ZeroConfig, DHCP et UPnP, rendant ainsi la communication via l’interface Ethernet simple et rapide. Des connaissances supplémentaires sur les adresses IP ne sont pas nécessaires.
Les appareils suivants sont équipés d’un serveur web :
AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR®62x, LECTOR®65x, RFU6xx
Avez-vous des questions ?
Sur le blog SICK Sensor, nous expliquons de quelle façon nous abordons l’avenir et partageons avec vous nos idées, nos innovations et nos succès.