Accessoires
Modules et passerelles

EN2-2EX3
6041095
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de puissance
      Sortie de commutation2 relais de contact NO (1 par canal)
      Indice de protectionIP20
      DescriptionAmplificateu-séparateur NAMUR (Ex i) avec plaged’alimentation étendue, tension d'alimentation: 19,2 V ... 30 V, type de tension: DC
      Certificat d’examen de typeIBEx U10 ATEX 1022 X
      Certificat (IECEx)IECEx IBE 14.0025X
      Certificat (CCC)NEPSI 201322316004062
      Certification Ex (ATEX)Certification Ex (ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
      Température ambiante de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +80 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027371401
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ECl@ss 10.027070203
      ECl@ss 11.027070203
      ECl@ss 12.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      ETIM 7.0EC000216
      ETIM 8.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233

    Dessins techniques

    EN2-2EX3
    Plan coté
    EN2-2EX3
    Anschlussschema
    EN2-2EX3
    Possibilités de réglage