Surveillance de la position du danseur pour la tension du film

Pour garantir une tension de bande homogène du film d’emballage, un danseur est utilisé. Si une régulation à deux points suffit pour surveiller le danseur, des détecteurs de proximité inductifs IME peuvent être utilisés. Grâce à une grande résistance aux chocs et une immunité aux vibrations, ils fonctionnent en toute fiabilité et offrent une précision du positionnement élevée sur la machine. Précision, disponibilité maximale et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes posées aux détecteurs inductifs et les IME satisfont à toutes ces exigences.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique