Surveillance de la pression pneumatique

Afin d’assurer le fonctionnement irréprochable du chargeur par le haut, la pression du système doit être surveillée. Le capteur de pression électronique PAC50 est particulièrement adapté à cette utilisation. Grâce à ses trois grandes touches de fonction et un grand écran, il est facile à utiliser. La couleur des chiffres à l’écran du capteur de pression indique si la pression du système se situe dans la plage de consigne. L’interface IO-Link en option du PAC50 réduit les temps d’arrêt lors du changement des formats et du capteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle visiblement mieux la pression
    • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
    • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
    • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
    • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
    • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
    • Variante pour la surveillance de fuite
    • IO-Link
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus